Entradas de cables M16

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conectores enchufables

No en la misma capa con conector enchufable:

Designación

Anillo de codificación/color

Función

Posición

X5504

Amarillo

STO

(conexión de 3 conductores)

X o 3

  • X2304
  • Compensación de presión opcional

X5505El conector X5505 solo está disponible para pedido en combinación con X5504.

Amarillo

STO

(conexión de 3 conductores)

X o 3

-

X2304

-

Conexión de resistencia de frenado externa

X, 2 o 3

  • X5504
  • Compensación de presión opcional

X5135

Negro

Entradas binarias

X o 3

-

X1523

Gris claro

Tensión de apoyo 24 V CC

X o 3

  • X1524

X1524

Negro

Tensión de apoyo de 24 V CC (AUX-PWR)

X o 3

  • X1523

-

-

[1] Compensación de presión opcional

3

  • X2304
  • X5504