Bornas X2_B para motor, freno y sonda térmica

(Solo para la versión MMF32.. a partir de 03/2026)

Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:

Bornas X2_B
para motor, freno y sonda térmica

Sin
puntera de cable

Con
puntera de cable

Sección de conexión

para motor y el freno

0.25 mm2 – 4.0 mm2

para sonda térmica

0.14 mm2 – 2.5 mm2

Longitud sin aislamiento

para motor y freno

10 mm – 12 mm

para sonda térmica

8 mm – 10 mm