Bornes X2_B pour moteur, frein et sonde de température
(uniquement pour l'exécution MMF32.. à partir de 03/2026)
Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.
Bornes X2_B | Sans | Avec |
|---|---|---|
Section de raccordement | ||
Pour moteur et frein | 0.25 mm2 – 4.0 mm2 | |
Pour sonde de température | 0.14 mm2 – 2.5 mm2 | |
Longueur de dénudage | ||
Pour moteur et frein | 10 mm – 12 mm | |
Pour sonde de température | 8 mm – 10 mm | |