Raccordement de la puissance

[1] | Fusibles |
[2] | Contacteur réseau |
[3] | Filtre réseau |
[4] | Self réseau |
[5] | Self de circuit intermédiaire |
[6] | Résistance de freinage (en option) |
[7] | Self de sortie ou filtre de sortie (tous deux optionnels) |
[8] | Self de sortie (en option) |
[9] | Moteur |
Si la liaison des circuits intermédiaires ne peut pas être protégée par les fusibles principaux, par exemple en raison d'une section réduite, mettre en place des fusibles de circuit intermédiaire F.. .