Conexión de potencia

[1] | Fusibles |
[2] | Contactor de red |
[3] | Filtro de red |
[4] | Reactancia de red |
[5] | Reactancia del circuito intermedio |
[6] | Resistencia de frenado (opcional) |
[7] | Anillo de ferrita o filtro de salida (ambos opcionales) |
[8] | Anillo de ferrita (opcional) |
[9] | Motor |
Si, por ejemplo, por motivo de una reducción de la sección transversal no se puede proteger la conexión de circuito intermedio mediante los fusibles principales, se deben instalar los fusibles de circuito intermedio F...