Conexão de potência

[1] | Fusíveis |
[2] | Contator de rede |
[3] | Filtro de rede |
[4] | Bobina de rede |
[5] | Bobina do circuito intermediário |
[6] | Resistência de frenagem (opcional) |
[7] | Bobina de saída ou filtro de saída (ambos opcionais) |
[8] | Bobina de saída (opcional) |
[9] | Motor |
Se a conexão do circuito intermediário não puder ser protegida através dos fusíveis principais, por ex., devido a uma redução da seção transversal, devem ser utilizados os fusíveis do circuito intermediário F...