Déclassement du courant de sortie en raison de la tension réseau et de la température ambiante
REMARQUE

Pour les tensions entre 400 et 500 V, interpoler de manière linéaire.
Le tableau suivant montre les valeurs de déclassement en fonction de la tension réseau Urés et de la température ambiante T > 40 °C.
Ipermanent | Courant réseau permanent |
Inom | Courant réseau nominal |
T | Température ambiante |
Réinjection sur réseau | Courant réseau permanent Ipermanent | |
|---|---|---|
Urés : 3 × 400 V | Urés : 3 x 500 V | |
Taille 7 | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | Ipermanent/Inominal = 80 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |