Installation conforme à la norme UL

REMARQUE

En raison des exigences UL, le chapitre suivant est toujours en anglais et partiellement en français, indépendamment de la langue de la présente documentation.

REMARQUE

Coller l'autocollant UL sur l'appareil ou à proximité immédiate de l'appareil.

Observe the following notes for UL-compliant installation:

For use in a center earth TN supplied grid or IT supplied - Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.

UL certification does not apply to operation in voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).