Déclassement en raison de l'altitude d'implantation
Les variateurs de vitesse SEW sont conformes à la norme EN 61800-5-1 pour la catégorie de surtension III et conçus pour une altitude maximale de 2000 m. En fonction de l'altitude d'implantation, la pression atmosphérique diminue et, par conséquent, la densité de l'air également. Cela entraîne une diminution de la puissance de refroidissement et une réduction de l'effet d'isolation électrique de l'air.
Jusqu'à h < 1000 m, aucune restriction.
Jusqu'à h ≥ 1000 m, les restrictions suivantes s'appliquent.
- De 1000 m à 3800 m maximum : réduction Irés de 1 % par 100 m
- De 2000 m à 3800 m maximum : pour assurer la séparation de sécurité et garantir les distances d'isolement et de fuite selon EN 61800-5-1, installer en amont un dispositif de protection contre les surtensions afin de ramener la catégorie de surtension de III à II.