Défauts 6 Défaut réseau

Défaut : 6.01 (0601hex | 1537dec)

Description : Rupture de phase réseau

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Avertissement"

Cause

Action

Phase réseau manquante

Vérifier le câble d'alimentation.

Tension réseau de mauvaise qualité

Vérifier l'alimentation (fusibles, contacteur, composants réseau).

Tension de circuit intermédiaire périodiquement trop basse.

Vérifier la tension réseau.

Défaut : 6.02 (0602hex | 1538dec)

Description : Coupure de l'alimentation

 

Réaction : Coupure de l'alimentation

Cause

Action

Détection d'une coupure de l'alimentation

Vérifier le câble d'alimentation.

Défaut : 6.03 (0603hex | 1539dec)

Description : Surtension réseau

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

La tension réseau dépasse le seuil haut admissible.

Vérifier la tension nominale réseau dans la configuration.

Tension réseau de mauvaise qualité

Vérifier la qualité du réseau.

Défaut : 6.04 (0604hex | 1540dec)

Description : Sous-tension réseau

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

La tension réseau se situe en dessous du seuil minimal admissible.

Vérifier la tension nominale réseau dans la configuration.

Tension réseau de mauvaise qualité

Vérifier la qualité du réseau.

Défaut : 6.10 (060Ahex | 1546dec)

Description : Câbles d'alimentation inversés

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

Les câbles d'alimentation sont inversés.

Vérifier le câblage des composants réseau.

Les liaisons de mesure pour la mesure de tension réseau externe sont inversées.

Vérifier l'affectation et l'ordre des phases de la liaison de mesure par rapport au raccordement réseau de l'appareil.

Défaut : 6.11 (060Bhex | 1547dec)

Description : Défaut dans le câble d'alimentation ou dans l'étage de puissance

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

Il manque un câble d'alimentation.

Vérifier le câblage.

Une partie de l'étage de puissance est défectueuse.

Vérifier l'appareil.

Défaut : 6.12 (060Chex | 1548dec)

Description : Surintensité réseau

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique" + ESO

Cause

Action

Courant trop élevé dans le câble d'alimentation

Vérifier le courant réseau pris en compte dans la configuration.

Défaut : 6.13 (060Dhex | 1549dec)

Description : Court-circuit sortie digitale contacteur réseau

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

Détection d'un court-circuit au niveau de la sortie digitale du contacteur réseau.

Vérifier le câblage.

Défaut : 6.14 (060Ehex | 1550dec)

Description : Raccordements de l'unité de précharge et du raccordement réseau inversés

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

Les raccordements de l'unité de précharge et du raccordement réseau sont inversés.

Vérifier les raccordements.

Défaut : 6.15 (060Fhex | 1551dec)

Description : Défaut de câblage de l'unité de précharge

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

La tension a été raccordée directement à la réinjection (sans unité de précharge).

Vérifier les raccordements.