Défauts 7 Circuit intermédiaire

Défaut : 7.01 (0701hex | 1793dec)

Description : Surtension dans le circuit intermédiaire

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique" + ESO

Cause

Action

La limite admissible maximale de tension de circuit intermédiaire a été dépassée.

– Vérifier le raccordement de la résistance de freinage.

– Diminuer la décélération.

– Vérifier la configuration de la résistance de freinage (valeur de résistance).

Défaut : 7.02 (0702hex | 1794dec)

Description : Échec de décharge du circuit intermédiaire

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le niveau de tension du circuit intermédiaire n'est pas redescendu en dessous du seuil de décharge dans le temps de décharge défini.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 7.04 (0704hex | 1796dec)

Description : Sous-tension circuit intermédiaire

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

La tension de circuit intermédiaire a dépassé la valeur limite basse et l'étage de puissance a été verrouillé par le matériel.

– Réduire l'inversion dynamique de charge du mode générateur vers le mode moteur.

- Vérifier les défauts précédents, comme par exemple la rupture de phase réseau ou la coupure réseau en fonctionnement moteur.

Défaut : 7.09 (0709hex | 1801dec)

Description : Court-circuit au niveau du circuit intermédiaire

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

Court-circuit au niveau du circuit intermédiaire

– Vérifier le branchement circuit intermédiaire.

– Éliminer le court-circuit.

– Vérifier la tension d'alimentation de la précharge.

Défaut : 7.10 (070Ahex | 1802dec)

Description : Time out précharge

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

La charge capacitive dans le circuit intermédiaire est trop élevée.

Vérifier la configuration.

Défaut : 7.12 (070Chex | 1804dec)

Description : Charge avant connexion du réseau

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique"

Cause

Action

Le circuit intermédiaire était trop élevé à la fin de la précharge et avant la mise sous tension du réseau. Le retard du raccordement réseau peut, par exemple, entraîner l'installation d'un deuxième contacteur réseau.

Éliminer la cause de la temporisation de connexion au réseau.