Défauts 4 Frein hacheur
Défaut : 4.01 (0401hex | 1025dec) Description : Surintensité dans le frein hacheur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + contacteur réseau inchangé + réaction bus modules "Critique" + ESO | |
Cause | Action | |
Puissance en générateur trop élevée | Réduire la décélération. | |
Court-circuit au niveau du circuit de la résistance de freinage | Vérifier le câble d'alimentation de la résistance de freinage. | |
La résistance de freinage a une impédance trop basse. | Vérifier la valeur de résistance admissible minimale de la résistance de freinage et raccorder une résistance de freinage adaptée. | |
Défaut : 4.02 (0402hex | 1026dec) Description : Frein hacheur défectueux | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance + ouverture contacteur réseau + réaction bus modules "critique" | |
Cause | Action | |
Frein hacheur défectueux | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |