Conducteur à un fil, avec embout, souple, avec ou sans collet en plastique

Variateur de vitesse

Borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Section de conducteur en mm2

Collet en plastique

Avec

Sans

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

Tête de commande

X20

Borne à ressort

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X22

9

0.25

1.5

0.25

0.75

X60

10

0.14

0.75

0.25

1.5

Étage de puissance

Taille 7

 

X5

Borne à ressort

10

0.25

2.5

0.25

2.5