Conducteur à un fil, sans embout, rigide ou souple

Variateur de vitesse

Borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Section de conducteur en mm2

Rigide

Flexible

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

Tête de commande

X20

Borne à ressort

9

0.2

1.5

0.2

1.5

X22

9

0.2

1.5

0.2

1.5

X60

10

0.2

1.5

0.2

1.5

Étage de puissance

Taille 7

 

X5

Borne à ressort

 

10

0.2

2.5

0.2

2.5