Conducteur à deux fils, avec embout, souple, avec ou sans collet en plastique

Variateur de vitesse

Borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Liaison à deux conducteurs de section identique en mm2, embout TWIN

 

Collet en plastique

Avec

Sans

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

Tête de commande

X20

Borne à ressort

–

–

–

–

–

X22

–

–

–

–

–

X60

–

–

–

–

–

Étage de puissance

Taille 7

X5

Borne à ressort

10

0.5

1.5

–

–

"–" non admissible