Réinjection sur réseau MCR91A..

A

Vue de dessus

[1]

X5 : tension d'alimentation 24 V

[2]

X1 : raccordement unité de précharge et +UZ, -UZ : raccordement circuit intermédiaire (côté redresseur)

[3]

+UZ*, -UZ* : raccordement circuit intermédiaire (côté condensateur)

[4]

X6 : sans fonction

 

 

B

Vue de face

[5]

4 × raccordement à la terre du boîtier

[6]

X32 : interface de diagnostic

[7]

Étiquette produit avec QR Code

[8]

S1 / S2 : interrupteurs identifiant EtherCAT®

[9]

Diodes d'état

[10]

Module mémoire

[11]

X23 : réservé

[12]

X20 : entrées digitales

[13]

X22 : réservé

[14]

Tôle de blindage liaisons de signal et de commande

[15]

Tôle de blindage

[16]

X60 : sorties digitales / liaison vers l'unité de précharge

[17]

S4 : sans fonction

[18]

X30 / X41 OUT : bus de terrain

[19]

X30 / X40 IN : bus de terrain

 

 

C

Vue de dessous

[20]

X18 : sans fonction

[21]

X16 : sans fonction

[22]

X2 : raccordement du réseau et de la résistance de freinage

[23]

X10 : sans fonction

[24]

Vis de contact CEM du côté droit de l'appareil