Unité de précharge VLE-001

[1]

X13_A : signaux de pilotage de la réinjection sur réseau

[2]

X13_B : signal de commutation du contacteur réseau

[3]

Tôle de blindage

[4]

X1_A : raccordement réseau

[5]

X1_B : sortie pour l'alimentation L1, L2, L3 de la réinjection sur réseau