Réinjection sur réseau MCR91A.., taille 7
Le contact de signalisation est traité par la réinjection sur réseau et peut être transféré à l'API. L'entrée digitale de la réinjection sur réseau utilisée pour le traitement doit être paramétrée sur la fonction "Défaut résistance de freinage externe". La réaction doit être "Verrouillage étage de puissance + ouvrir contacteur réseau + réaction bus module 'critique'".
Si le contact de température interne se déclenche, tenir compte des points suivants.
- L'alimentation réseau est coupée via le raccordement MCE.
- Défaillance de la réinjection sur réseau

[1] | Contacteur réseau | [4] | Unité de précharge |
[2] | Résistance de freinage | [5] | Réinjection sur réseau |
[3] | Contact de température interne ou relais de surcharge | [6] | API |