Protection des résistances de freinage contre la surcharge thermique
La protection des résistances de freinage contre la surcharge et la surtempérature peut être assurée par un contact de température intégré pour les résistances de freinage BW..-T et par un relais de surcharge thermique externe pour les résistances de freinage BW.. .
Pour plus de clarté, le graphique suivant montre uniquement le contact de température intégré. La mise en œuvre avec un relais de surcharge thermique externe s'effectue de manière similaire.
Informations complémentaires