Branchement en parallèle des résistances de freinage

Le branchement en parallèle de plusieurs résistances de freinage identiques est autorisé. Les règles suivantes s'appliquent.

  • Brancher en parallèle les raccordements de puissance des résistances de freinage à +R et -R.
  • En cas de branchement des résistances de freinage en parallèle, tenir compte de la valeur de résistance de freinage admissible minimale RBWmin.
  • Pour les résistances de freinage BW.., chaque résistance de freinage nécessite une protection individuelle contre la surcharge thermique, p. ex. un relais de surcharge thermique externe.
  • Pour les résistances de freinage de type BW..-T (T = avec contact de température intégré), les contacts de température (contact à ouverture) doivent être branchés en série.