Règlement (UE) machines
Le règlement (UE) machines (règlement 2023/1230) impose des exigences spéciales aux composants de sécurité et aux machines afin de les protéger contre la compromission.
L'appareil décrit intègre des composants de sécurité pouvant être utilisés pour réduire les menaces pour les machines.
Certaines variantes de l'appareil disposent d'options de sécurité intégrées. Pour ces variantes d'appareil, des fonctions de sécurité sont réalisées, entre autres, par un logiciel. Par conséquent, les exigences relatives à la protection contre la compromission au sein de la machine doivent être prises en compte tant pour les fonctions non liées à la sécurité de l'appareil décrit que pour ces fonctions de sécurité.
Si la variante d'appareil ne dispose pas de ces options de sécurité intégrées, les composants de sécurité sont exécutés exclusivement de manière électronique et leur fonctionnement ne peut pas être corrompu par un logiciel.
Tenir compte des points suivants.
- Procéder à une appréciation et réduction des risques de la machine selon ISO 12100.
- Mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher tout accès non autorisé aux fonctions de sécurité ainsi qu’aux fonctions non liées à la sécurité, dès lors que leur modification est susceptible de générer un risque conformément à l’appréciation des risques (voir Menaces potentielles).
Pour cela, tenir impérativement compte de la documentation suivante.
- Manuel : Cybersécurité pour variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C® – Firmware < version 20.00
Noter qu'à l'avenir d'autres éditions spécifiques à une version de firmware de cette documentation seront publiées. L'affectation est indiquée sur la page de couverture du document.