Protection de la commande STO
En cas d'utilisation de l'une des variantes d'appareil sans option de sécurité intégrée, la fonction de sécurité STO est exécutée exclusivement de manière électronique, sans utiliser de logiciel. Dans ce cas, les fonctions logicielles de l'appareil n'ont aucune incidence sur la fonction de sécurité STO. Une personne malveillante n'a aucun moyen de corrompre les fonctions de sécurité en manipulant le logiciel ou les données transmises à l'appareil.
Tenir compte des points suivants.
- Protéger la machine et ses composants pilotant la fonction de sécurité STO contre toute compromission potentielle.