Menaces potentielles

Points d'accès pour modifications

L'appareil est équipé d'interfaces permettant l'accès à distance à des fonctions de sécurité et à des fonctions non critiques. Dans ce contexte, le terme "accès à distance" désigne la possibilité d'accéder à l'appareil au‑delà des limites physiques de la machine, du variateur de vitesse et du système d'entraînement, au moyen d'une fonction logicielle, directement ou indirectement via les interfaces de communication locales. Ces interfaces permettent la modification de l'ensemble des paramètres sans mise en œuvre de protocoles de sécurité.

Menaces potentielles

Les menaces potentielles associées à l'accès à distance des fonctions logicielles par des personnes non autorisées incluent notamment :

  • Modification de la vitesse de rotation avec pour conséquence des accélérations et des décélérations
  • Pilotage involontaire de l'étage de puissance pouvant générer un mouvement dangereux au niveau de l'arbre moteur
  • Pilotage involontaire du frein (déblocage du frein) pouvant générer un mouvement dangereux au niveau de l'arbre moteur
  • Échauffement excessif de l'appareil et du moteur avec pour conséquence la destruction thermique
  • Modification de la configuration de sécurité fonctionnelle pouvant générer un mouvement dangereux au niveau de l'arbre moteur
  • Modification de la mise en service moteur configurée dans le variateur de vitesse pouvant générer un mouvement dangereux au niveau de l'arbre moteur
  • Modification au niveau du variateur de vitesse des valeurs limites et réglages des entrées digitales (limites application, cames de référence) pouvant générer un mouvement dangereux au niveau de l'arbre moteur
  • Modification de la configuration du codeur moteur et du codeur machine pouvant générer un comportement de fonctionnement indésirable ou un dysfonctionnement (p. ex. offset codeur)
  • Modification de l'interface bus de terrain pouvant générer un dysfonctionnement
  • Modification au niveau du logiciel de l'appareil pouvant générer un mouvement indésirable
  • Retour à une version de firmware plus ancienne pouvant générer un mouvement ou un dysfonctionnement indésirable