Valeurs caractéristiques de la dynamique
| U/f | VFCPLUS | CFC | ELSM® |
|---|---|---|---|---|
Durée de régulation du couple | – | ≥ 2 msS'applique dans la plage de réglage de la tension, dans la plage de désexcitation > 5 ms. | ≥ 150 µs | |
Constante de temps régulateur de vitesse | – | ≥ 4 – 6 ms | ≥ 0.5 ms | ≥ 6 ms |
Ondulation de la vitesse | L'ondulation de la vitesse est principalement déterminée par le moment d'inertie globale, par l'ondulation du couple et surtout par la structure mécanique. L'indication d'une valeur générale n'est donc pas possible. | |||