Valores característicos para dinâmica

 

V/f

VFCPLUS

CFC

ELSM®

Tempo de controle do torque

–

≥ 2 msAplica-se na faixa de ajuste de tensão, na região de enfraquecimento de campo > 5 ms.

≥ 150 µs

Constante de tempo
do controlador de rotação

–

≥ 4 – 6 ms

≥ 0.5 ms

≥ 6 ms

Ripple da rotação

O ripple da rotação é determinado essencialmente pelo momento de inércia total da massa, pela ondulação de torque e, acima de tudo, pela estrutura do sistema mecânico. Portanto, não é possível especificar um valor geralmente válido.