Valores característicos de dinámica

 

U/f

VFCPLUS

CFC

ELSM®

Tiempo de regulación de par

–

≥ 2 msTiene validez en el rango de ajuste de tensión, en rango de debilitamiento del campo > 5 ms.

≥ 150 µs

Constante de tiempo
regulador de velocidad

–

≥ 4 – 6 ms

≥ 0.5 ms

≥ 6 ms

Rizado de velocidad

El rizado de velocidad es determinado esencialmente por el momento de inercia total, por el rizado del par y, sobre todo, por el diseño de la mecánica. Por lo tanto, no es posible indicar un valor de validez general.