Câbles de raccordement

Informations complémentaires
  • Section de câble 2.5 mm2 (AC 400 V)
  • Section de câble 4 mm2 (AC 400 V)
  • Section de câble 4 mm2 (AC 400 V, DC 24 V)
  • Section de câble 6 mm2 (AC 400 V)
  • Section de câble 10 mm2 (AC 400 V)
  • Affectation des conducteurs
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
  • Installation électrique
  • Affectation des broches des connecteurs
  • Raccordements généraux
  • X1214 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V
  • Câbles de raccordement