Section de câble 4 mm2 (AC 400 V, DC 24 V)

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE/UL :

28182278

HELUKABEL®Li9Y11Y-HF

Variable

4 × 4 mm2 + 2 × 2 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B

 

Extrémité libre

CE/UL :

28182286

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

Variable

4 × 4 mm2 + 2 × 2 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B

 

Extrémité libre