Section de câble 10 mm2 (AC 400 V)

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE/UL :

28177126

HELUKABEL Li9YC11Y-HF

Variable

10 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B

 

Extrémité libre

CE/UL :

28177118

HELUKABEL Li9YC11Y-HF

Variable

10 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B

 

Extrémité libre