出现故障时的应对方法
每个SEW-EURODRIVE储能系统都必须使用软件模块MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode进行监控。手册“故障代码 - MOVIKIT®软件模块”中列出了储能系统可能出现的所有故障。
查阅“故障代码 - MOVIKIT®软件模块”手册,了解故障的含义和可能的补救措施。
更换损坏的DSK模块
由于技术原因,老化的DSK模块无法与新的DSK模块在蓄能器组中随意组合运行。
EKS蓄能器单元内部损坏的EKM DSK模块无法单独更换。EKS蓄能器单元只能整体更换。
EKV蓄能器组内部损坏的EKS蓄能器单元可在调试后最长3年内单独更换。如果在调试3年后出现损坏,请整体更换EKV蓄能器组。