Procédure en cas de défaut
Chaque système de stockage d'énergie de SEW-EURODRIVE doit être surveillé via un module logiciel MOVIKIT® PowerMode ou EnergyMode. Le manuel : Codes défaut – Modules logiciels MOVIKIT® contient une liste de tous les défauts possibles pouvant apparaître sur un système de stockage d'énergie.
Via le manuel : Codes défaut – Modules logiciels MOVIKIT®, s'informer de la signification et des mesures correctives possibles pour le défaut présent.
Remplacement de modules DSK défectueux
En raison de la technologie, les anciens modules DSK ne peuvent pas être exploités en même temps que les nouveaux modules DSK dans un groupe de modules de stockage.
Un module DSK EKM défectueux dans une unité de stockage EKS ne peut pas être remplacé individuellement. L'unité de stockage EKS ne peut être remplacée que dans son ensemble.
Une unité de stockage EKS défectueuse dans un groupe de modules de stockage EKV peut être remplacée individuellement jusqu'à trois ans après la mise en service. Si un défaut survient plus de trois ans après la mise en service, remplacer l'ensemble du groupe de modules de stockage EKV.