Procedimiento en caso de fallo

Cada sistema acumulador de energía de SEW‑EURODRIVE debe vigilarse a través de un módulo de software MOVIKIT® PowerMode o EnergyMode. El manual "Códigos de fallo – Módulos de software MOVIKIT®" contiene una lista con todos los fallos posibles que se pueden producir en un sistema acumulador de energía.

Empleando el manual "Códigos de fallo – Módulos de software MOVIKIT®", infórmese acerca del significado y las posibles medidas de solución del fallo en cuestión.

Sustitución de módulos DSK defectuosos

Debido a la tecnología empleada, los módulos DSK envejecidos no pueden operarse libremente con módulos DSK nuevos dentro de un mismo conjunto de acumuladores.

Un módulo DSK EKM defectuoso dentro de una unidad de acumulación EKS no puede sustituirse de forma individual. La unidad de acumulación EKS solo puede sustituirse en su conjunto.

Una unidad de acumulación EKS defectuosa dentro de un conjunto de acumuladores EKV puede sustituirse de forma individual hasta 3 años después de la puesta en marcha. Si se produce un defecto transcurridos más de 3 años desde la puesta en marcha, sustituya el conjunto de acumuladores EKV completo.