按规定使用

MOVI-DPS®蓄能器单元规定用于安装到电气设备或机器中。MOVI-DPS®蓄能器单元仅适用于运行以下SEW‑EURODRIVE产品:

  • MOVI-DPS®系列:MOVI-DPS®功率和电源耦合器
  • “电力与能源解决方案”系列:MOVIDRIVE® modular供电模块MDP92A-..或DC/DC转换器模块MDE90A-..

若安装至电气设备或机器内,则只有在确保机器符合当地法律及准则的情况下,方可调试产品。例如在欧洲范围内适用机械准则2006/42/EC及EMC准则2014/30/EU。同时应遵守EN 60204-1(机器的安全性 - 机器的电气设备)。本产品符合低电压指令2014/35/EU。

在认证声明中提及的标准适用于本产品。

技术数据和有关连接条件的说明参见铭牌和本手册中的“技术数据”章节。务请遵守规定的数据和条件。

若不按规定或不当使用产品,则存在出现严重人身伤害或财产损失的危险。