Utilização prevista
A unidade armazenadora MOVI-DPS® destina-se à montagem em instalações elétricas ou máquinas. A unidade armazenadora MOVI-DPS® é destinada exclusivamente à operação com os seguintes produtos da SEW-EURODRIVE:
- no âmbito do tipo MOVI-DPS®: acopladores de energia e potência MOVI-DPS®
- no âmbito do tipo "Power and Energy Solutions": módulo de rede MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou módulo conversor CC/CC MDE90A-..
Na ocasião da instalação em sistemas elétricos ou máquinas, a colocação em operação da unidade fica proibida até que se confirme que as máquinas estão de acordo com as leis e regulamentos locais. No caso da Europa, por exemplo, são aplicadas a diretiva de máquinas 2006/42/CE e a diretriz EMC 2014/30/UE. Observe a EN 60204-1 (Segurança de máquinas - Equipamento elétrico para máquinas industriais). A unidade cumpre as exigências da diretiva de baixa tensão 2014/35/UE.
As normas mencionadas na declaração de conformidade serão aplicadas à unidade.
Os dados técnicos, assim como as informações sobre as condições de conexão podem ser encontrados na plaqueta de identificação e no capítulo "Dados técnicos" da documentação. É fundamental cumprir os dados e condições.
Se você usar o produto de forma imprópria ou diferente daquela prevista, há perigo de ferimentos graves ou danos.