Utilisation conforme à la destination des appareils

L'unité de stockage MOVI-DPS® est destinée au montage dans des installations ou des machines électriques. L'unité de stockage MOVI-DPS® est uniquement destinée à être utilisée avec les produits SEW suivants.

  • Avec la série MOVI-DPS® : coupleurs d'alimentation et de puissance MOVI-DPS®
  • Avec la série "Power and Energy Solutions" : module de puissance MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. ou module convertisseur DC/DC MDE90A-..

La mise en service d'un appareil incorporé dans une installation électrique ou une machine ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été démontré que la machine respecte pleinement les réglementations et les directives locales. La directive machines 2006/42/CE ainsi que la directive CEM 2014/30/UE sont par exemple applicables sur le marché européen. Respecter la norme EN 60204-1 (Sécurité des machines – Équipements électriques de machines). L'appareil satisfait aux exigences de la directive basse tension 2014/35/UE.

Les normes citées dans la déclaration de conformité sont celles appliquées pour ce produit.

Les caractéristiques techniques et les indications concernant le raccordement figurent sur la plaque signalétique et au chapitre "Caractéristiques techniques" de la présente documentation. Tenir compte impérativement des caractéristiques et des indications.

Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir en cas d'utilisation non conforme à la destination de l'appareil.