Uso adecuado

La unidad de acumulación MOVI-DPS® está concebida para su instalación en máquinas o sistemas eléctricos. La unidad de acumulación MOVI-DPS® está prevista para el funcionamiento exclusivo con los siguientes productos de SEW‑EURODRIVE:

  • Como parte de la serie MOVI-DPS®: acopladores de potencia o energía MOVI-DPS®
  • Como parte de la serie "Power and Energy Solutions": módulo de alimentación MOVIDRIVE® modular MDP92A-.. o módulo convertidor CC/CC MDE90A-..

En el caso de instalación en sistemas eléctricos o máquinas, queda terminantemente prohibido poner en marcha el producto hasta que se haya constatado que la máquina cumple las leyes y disposiciones locales. Para el espacio europeo tienen validez, por ejemplo, la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y la Directiva CEM 2014/30/UE. Asimismo, observe la norma EN 60204-1 (Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas). El producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión 2014/35/UE.

Las normas citadas en la declaración de conformidad se aplican al producto.

Los datos técnicos y los datos sobre las condiciones de conexión los encontrará en la placa de características y en el capítulo "Datos técnicos" de la documentación. Respete siempre los datos y las condiciones.

De no emplear el producto conforme al uso indicado o emplearlo indebidamente, existe peligro de sufrir lesiones o daños materiales graves.