Tipo MOVI-DPS®

  1. Descarregar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® com uma unidade de descarga da SEW-EURODRIVE por meio da interface X2381 do acoplador de energia e potência MOVI-DPS® EKK. Seguir as instruções de operação da unidade de descarga.
  2. Imediatamente após a descarga, colocar o conjunto de acumuladores MOVI-DPS® em curto-circuito. Para isso, conectar o conector de curto-circuito na interface X2381 no acoplador de energia e potência EKK MOVI-DPS®.
  3. Remover o conector de curto-circuito antes da recolocação em operação.