Serie MOVI-DPS®

  1. Descargue el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® con una unidad de descarga de SEW‑EURODRIVE a través de la interfaz X2381 del acoplador de energía y potencia MOVI-DPS® EKK. Tenga en cuenta las especificaciones de las instrucciones de funcionamiento de la unidad de descarga.
  2. Cortocircuite el conjunto de acumuladores MOVI-DPS® inmediatamente tras la descarga. Para ello, enchufe el conector de cortocircuito en la interfaz X2381 del acoplador de energía y potencia MOVI-DPS®EKK.
  3. Retire el conector de cortocircuito antes de volver a realizar la puesta en marcha.