Série MOVI-DPS®

  1. Décharger le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® avec une unité de décharge SEW via l'interface X2381 du coupleur d'alimentation et de puissance MOVI-DPS® EKK. Tenir compte des prescriptions de la notice d'exploitation de l'unité de décharge.
  2. Court-circuiter le groupe de modules de stockage MOVI-DPS® directement après la décharge. Pour ce faire, installer le connecteur de court-circuit sur l'interface X2381 du coupleur d'alimentation et de puissance MOVI-DPS® EKK.
  3. Retirer le connecteur de court-circuit avant toute remise en service.