Acceso vía interfaz PROFINET

Unidades con la siguiente designación de modelo o versión de unidad:

  • DFC2..
  • MPX..DFC2
  • MDX../CFN..
  • MCX../CFN/..
  • MCC../CFX11A-N
  • MCB../CFX11A-N

PROFINET

EtherType 8892hex

Activo

No

Sí

No

Intercambio de datos de proceso

AdressEditor SEW

EtherType

88B5hex

 

Activo

No

Sí

Sí

Lectura y escritura

sobre los parámetros de dirección de la interfaz Ethernet

Telegrama de prueba de PROFINET MRP

EtherType 88E3hex

Activo

No

Sí

No

Telegrama de prueba para la detección de interrupciones en el anillo de comunicación

PROFINET

DCE/RPC

Acceso din. a todas las magnitudes indexadas

UDP

Activo

No

Sí

Sí

Lectura y escritura

 

Servidor webEl servicio no está implementado en las pasarelas CFX11A-...

80

TCP

Desactivable

No

No

Sí

Lectura en magnitudes indexadas

Acceso de escritura: restablecimiento de un fallo, activación de la función de parpadeo

SNMP (V1)

161

UDP

Activo

Sí

Sí

Sí

Lectura y escritura

Acceso a MIB, véase Apéndice

Datastreaming

310

UDP

Activo

No

No

Sí

Escaneo de todas las unidades Datastreaming

Datastreaming

310

TCP

Activo Los servicios internos están protegidos por una contraseña invariable.

No

No

Sí

Acceso completo a todos los datos y funciones