Accès via l'interface PROFINET
Appareils avec la codification ou l'exécution suivante.
- DFC2..
- MPX..DFC2
- MDX../CFN..
- MCX../CFN/..
- MCC../CFX11A-N
- MCB../CFX11A-N
PROFINET | EtherType 8892hex | Actif | Non | Oui | Non | Échange de données process | |
SEW-AdressEditor | EtherType 88B5hex
| Actif | Non | Oui | Oui | Lecture et écriture des paramètres d'adresse de l'interface Ethernet | |
PROFINET MRP Test Telegram | EtherType 88E3hex | Actif | Non | Oui | Non | Télégramme de test pour identifier les interruptions dans la boucle de communication | |
PROFINET DCE/RPC | Charge max. | UDP | Actif | Non | Oui | Oui | Lecture et écriture Accès à toutes les tailles indexées |
Serveur webLe service n'est pas implémenté dans les passerelles CFX11A-.. . | 80 | TCP | Désactivable | Non | Non | Oui | Lecture des tailles indexées Accès en écriture : réinitialisation d'un défaut, activation de la fonction de clignotement |
SNMP (V1) | 161 | UDP | Actif | Oui | Oui | Oui | Lecture et écriture Accès aux bases MIB, voir Annexe |
Data Streaming | 310 | UDP | Actif | Non | Non | Oui | Scrutation de tous les participants du Data Streaming |
Data Streaming | 310 | TCP | Actif Les services internes sont sécurisés par un mot de passe non modifiable. | Non | Non | Oui | Accès total à toutes les données et fonctions |