Acesso via interface PROFINET
Unidades com a seguinte denominação do tipo ou versão da unidade:
- DFC2..
- MPX..DFC2
- MDX../CFN..
- MCX../CFN/..
- MCC../CFX11A-N
- MCB../CFX11A-N
PROFINET | EtherType 8892hex | ativo | não | sim | não | Troca de dados de processo | |
SEW-AdressEditor | EtherType 88B5hex
| ativo | não | sim | sim | Leitura e gravação para os parâmetros de endereço da interface Ethernet | |
PROFINET MRP Test Telegram | EtherType 88E3hex | ativo | não | sim | não | Telegrama de teste para detecção de interrupções no anel de comunicação | |
PROFINET DCE/RPC | Dyn. | UDP | ativo | não | sim | sim | Leitura e gravação Acesso a todos os tamanhos indexados |
WebserverO serviço não está implementado nos gateways CFX11A-... | 80 | TCP | desativável | não | não | sim | Acesso de leitura a grandezas indexadas Acesso de gravação: Redefinição de uma irregularidade, ativação da função intermitente |
SNMP (V1) | 161 | UDP | ativo | sim | sim | sim | Leitura e gravação Acesso às MIBs, ver Anexo |
Data Streaming | 310 | UDP | ativo | não | não | sim | Varredura de todos os elementos de Data Streaming |
Data Streaming | 310 | TCP | ativo Os serviços internos são protegidos por uma senha imutável. | não | não | sim | Acesso total a todos os dados e funções |