Acceso vía EtherNet/IP™, interfaz Modbus-TCP

Unidades con la siguiente designación de modelo o versión de unidad:

  • DFC3..
  • MPX..DFC3
  • MDX../CFE..
  • MCX../CFE/..
  • MCC../CFX11A-E
  • MCB../CFX11A-E

ODVA® Ethernet

DLR

EtherType 80E1hex

Activo

No

Sí

Sí

Lectura y escritura (parámetros de redundancia en anillo)

Cliente DHCP

67/68

UDP

Activo

No

Sí

No

Lectura y escritura

sobre parámetros de dirección

Servidor webEl servicio no está implementado en las pasarelas CFX11A-...

80

TCP

Desactivable

No

No

Sí

Lectura en magnitudes indexadas

Acceso de escritura: restablecimiento de un fallo, activación de la función de parpadeo

SNMP

(hasta la versión de firmware 2.xx)Los accionamientos únicamente soportan MIB-II hasta la versión de firmware 2.xx. SNMP no es compatible con versiones de firmware más recientes.

161

UDP

Activo

No

Sí

No

Sólo lectura

Acceso a MIB

Datastreaming

310

TCP

Activo Los servicios internos están protegidos por una contraseña invariable.

No

No

Sí

Acceso completo a todos los datos y funciones

Datastreaming

310

TCP

Activo Los servicios internos están protegidos por una contraseña invariable.

No

No

Sí

Acceso completo a todos los datos y funciones

Modbus TCP

502

TCP

Activo

No

Sí

No

Intercambio de datos de proceso, lectura y escritura en todos los parámetros indexados

EtherNet/IP™: Implicit Message

2222

UDP

Activo

No

Sí

No

Intercambio de datos de proceso

EtherNet/IP™: Explicit Message

44818

TCP

Activo

No

Sí

No

Servicio de parámetros, lectura y escritura en todos los parámetros indexados