Componentes para controles de fieldbus

Controle de fieldbus /

Denominação

Número pos. Para números de posição, consultar as visões gerais das unidades dos controles individuais do fieldbus

Código

ECC-DFC-24-00

Tampa dos bornes de alimentação de 24 V

7

18032141

ECC-DFC-24-00

Tampa da porta Ethernet RJ45

1

18032168

ECC-DFC-24-00

Bico de proteção Ethernet RJ45

12

18032176

ECC-DFC-24-01

Suporte do mecanismo de acoplamento

3

18032214

ECC-DFC-24-01

Parte inferior do mecanismo de acoplamento

3

18032222

ECC-DFC-24-0B

Bico de proteção Ethernet RJ45

12

18032184

ECC-DFC-24-0B

Bico de proteção conexão do motor conector JST

2

18032192