Éléments additionnels des contrôleurs basés sur bus de terrain

Contrôleur basé sur bus de terrain /

Désignation

n° de position Pour les numéros de position, voir les listes d'appareils des différents contrôleurs basés sur bus de terrain.

Référence

ECC-DFC-24-00

Cache de la borne d'alimentation 24 V

7

18032141

ECC-DFC-24-00

Cache du port Ethernet RJ45

1

18032168

ECC-DFC-24-00

Gaine de protection du port Ethernet RJ45

12

18032176

ECC-DFC-24-01

Étrier du mécanisme de couplage

3

18032214

ECC-DFC-24-01

Embase du mécanisme de couplage

3

18032222

ECC-DFC-24-0B

Gaine de protection du port Ethernet RJ45

12

18032184

ECC-DFC-24-0B

Gaine de protection du connecteur JST pour raccordement moteur

2

18032192