Componentes de montaje controladores de bus de campo

Controlador del bus de campo/

designación

Número pos. Véanse los números de posición en las vistas generales de unidad de cada controlador de bus de campo

Ref. de pieza

ECC-DFC-24-00

Cubierta borna de alimentación de 24 V,

7

18032141

ECC-DFC-24-00

Cubierta puerto Ethernet RJ45

1

18032168

ECC-DFC-24-00

Pasacables protector Ethernet RJ45

12

18032176

ECC-DFC-24-01

Clip mecanismo de acoplamiento

3

18032214

ECC-DFC-24-01

Parte inferior mecanismo de acoplamiento

3

18032222

ECC-DFC-24-0B

Pasacables protector Ethernet RJ45

12

18032184

ECC-DFC-24-0B

Pasacables protector conexión del motor conector JST

2

18032192