Componenti di montaggio per controllori bus di campo
Controllo tramite bus di campo / Designazione | Numero di pos. Per i numeri di posizione vedere i singoli controllori bus di campo nelle panoramiche unità | Codice |
|---|---|---|
ECC-DFC-24-00 copertura morsetto di alimentazione 24 V, | 7 | 18032141 |
ECC-DFC-24-00 copertura porta Ethernet RJ45 | 1 | 18032168 |
ECC-DFC-24-00 passante di protezione Ethernet RJ45 | 12 | 18032176 |
ECC-DFC-24-01 staffa meccanismo di accoppiamento | 3 | 18032214 |
ECC-DFC-24-01 parte inferiore meccanismo di accoppiamento | 3 | 18032222 |
ECC-DFC-24-0B passante di protezione Ethernet RJ45 | 12 | 18032184 |
ECC-DFC-24-0B passante di protezione collegamento motore connettore JST | 2 | 18032192 |