Modo de operação

 

 

O ECDriveS® pode ser operado em 2 modos de operação:

Modo ZPA – módulo de aplicação para transporte sem pressão
  • Uso de uma lógica integrada
  • Colocação em operação com a função "Configuração automática".

Mais informações podem ser encontradas no capítulo Funções ZPA do controle ECC-DFC.

 

Modo CLP – operação como módulo de eixo duplo

O controle é realizado exclusivamente por um CLP. É possível encontrar informações adicionais no manual "Interface ECDriveS® Profinet IO ECC-DFC".