Mode fonctionnement

 

 

Les modules ECDriveS® peuvent être exploités en deux modes.

Mode ZPA – Module d'application pour convoyage à accumulation sans pression
  • Utilisation d'une logique intégrée
  • Mise en service avec la fonction "Autoconfiguration"

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Fonctions ZPA du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC.

 

Mode API – Exploitation en tant que module double-axes

Le pilotage est exclusivement réalisé par un API. Pour plus d'informations, consulter le manuel Interface Profinet-IO ECDriveS® ECC-DFC.