Modo de funcionamiento
Los ECDriveS® pueden accionarse en 2 modos de funcionamiento:
Modo ZPA – Módulo de aplicación para el transporte con acumulación sin presión
- Utilización de una lógica integrada
- Puesta en marcha con la función "Autoconfiguración".
Encontrará más información en el capítulo Funciones ZPA del control ECC-DFC
Modo PLC – Funcionamiento como módulo de eje doble
La regulación en lazo abierto se lleva a cabo exclusivamente mediante un PLC. Encontrará más información en el manual "Interfaz Profinet IO ECDriveS® ECC-DFC".